5
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 66 463 6813
型号: 09 66 463 6813
DSUB MA ANG73-284 37P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 463 6813
DSUB MA ANG73-284 37P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Tornito
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Erkek
Taglia
D-Sub 4
Tipologia di collegamento
Anakarttan ek karta
Numero di poli
37
ulteriori contatti
Topraklama pimi ile
Lunghezza del collegamento
3 mm
Fissaggio PCB
Tahta kilitleri ile
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,76 mm
Corrente d'esercizio
7,5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,4 Nm Kilitleme vidası
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 123 N
Forza di prelievo
≥ 11 N
≤ 82 N
Classe di lavoro
2
CECC 75301-802 uyarınca
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
Hayır
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
Kabuk: Kaplanmış çelik
Colore (inserto)
Siyah
Materiale (contatti)
Bakır alaşımı
Finitura superficiale (contatti)
Ni üzerinde asil metal
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
muafiyete uygun
esenzioni RoHS
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
Stato ELV
muafiyete uygun
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
İçermez
Sostanze REACH ANNEX XIV
İçermez
Sostanze REACH SVHC
Evet
Sostanze REACH SVHC
Kurşun
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Evet
California Proposition 65 substances
Kurşun
Nikel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
21,4 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140220720
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found