登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 65 161 6711
型号: 09 65 161 6711
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 161 6711
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC M3
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
스탬핑된 제품
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 1
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
9
터미네이션 길이
3.7 mm
PCB 고정
보드 잠금장치 적용
잠금 유형
스레드 포함 고정용 플랜지 M3
기술적 특성
열간 간격
2.84 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.74 mm
정격 전류
6.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 30 N
철수 포스
≥ 3.3 N
≤ 20 N
성능 레벨
2
符合 CECC 75301-802 标准
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
6.2 mm
Hot plugging
无
자재 특성
재료 (인서트)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
5.42 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140076976
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found