5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 65 321 7703
型号: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
스탬핑된 제품
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
公头
규격
D-Sub 3
연결 유형
主板到子插件板
堆栈
컨택트핀 개수
25
터미네이션 길이
3.7 mm
잠금 유형
맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
열간 간격
2.84 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.76 mm
정격 전류
6.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.4 Nm 锁止螺钉
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 83 N
철수 포스
≥ 7.8 N
≤ 56 N
성능 레벨
3
체결 주기
≥ 50
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
6.2 mm
Hot plugging
无
자재 특성
재료 (인서트)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
13.55 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140078338
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found