配套产品
配套产品
型号: 09 28 148 6532
Bin 2C/2R with shroud press-in 13
Bin 2C/2R with shroud press-in 13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
夹层适配器
2R型, 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
热塑性塑料
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 28 148 6532
Bin 2C/2R with shroud press-in 13
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件種類 夾層適配器
  • 附件介紹
    2R型
    帶插針護罩,用於37.5 mm針距的PCB
版本
  • 針數 48
技術參數
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等級
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 400
材料特性
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 13.65 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140042889
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较