设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 868 6572 125
型号: 09 48 868 6572 125
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 12,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12.5 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6572 125
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 12,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, green
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
12,5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5e Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-25 ... +60 °C uberørt
0 ... +50 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
FRNC (LSZH)
Farve (kabel)
Grøn
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EI
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
526 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140881969
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609