配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
172
型号: 09 48 878 7588 014
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,4m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.4 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 014
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 1,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe RJ45
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 1.4 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
技术参数
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 70 g
  • Ursprungsland 拉脱维亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140393059
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较