登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Řešení na míru
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Připojovací kabely pro pohony Dunker EC
61 88 720 0005 0500
型号: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
LP 14pólů
Konektor 2
M16
Zásuvka (female)
12 pólů
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Do značné míry odolný proti olejům
Bez silikonu
Vlastnosti
Laněný
Verze
Délka kabelu
5 m
Uspořádání vodičů
6× 2× 0,25 mm²
Oblast použití
Pro připojení enkodéru
Parametry připojení
Jmenovité napětí
60 V DC
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +80 °C Bez pohybu
-5 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140275324
eCl@ss
27.060.307,00