配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LP 14 pini
  • Conector 2
    M16
    Mamă
    12 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Caracteristici
    Flexibilitate ridicată
    Compatibil cu lanţul de tracțiune
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Structură miez 6x 2x 0,25 mm²
  • Domeniu de utilizare pentru conexiune codificator
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275355
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较