登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Özelleştirilmiş çözümler
Siemens Sistem kabloları
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC sürücüleri için bağlantı kabloları
61 88 720 0006 0300
型号: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
LP 14 kutup
Konnektör 2
M16
Dişi
12 kutup
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Halojensiz
Silikon içermez
Özellikler
Son derece esnek
Sürükleme zinciri uyumlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
3 m
Damar yapısı
6x 2x 0,25 mm²
Uygulama Alanı
kodlayıcı bağlantısı için
Sonlandırma verileri
Nominal gerilim
60 V DC
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C etkilenmemiş
-20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Gri
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140275362
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found