登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluções personalizadas
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabos de conexão para acionamentos ebm-pabst EC
61 88 720 0015 0050
型号: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
LP 14 polos
Conector 2
M12
Fêmea
12 polos
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Amplamente resistente ao óleo
Livre de silicone
Características
Fio flexível
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Estrutura central
6x 2x 0,34 mm²
Campo de aplicação
para a conexão do encoder
Terminação de dados
Tensão nominal
60 V DC
Características técnicas
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C não movido
-5 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140274624
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600