登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Industriële ronde connectoren
...
Serie
Han
®
F+B
33 50 303 7140 025
型号: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
Connector 1
Han F+B hood-gg-M25 black
Han D FEMALE CRIMP CONT.1.5 mm2 silver
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
Connector 2
Han F+B hood-gg-M25 black
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
F+B
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Han
®
F+B
Mannelijk Recht
Connector 2
Han
®
F+B
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Hybride kabel (koper / koper)
Versie
Kabellengte
2,5 m
Aantal kernen
13
Kernstructuur
2x 2x AWG 22
2x 0,75 mm²
2x 1,5 mm²
5G 2,5 mm²
Aantal contacten
12
Aantal datacontacten
4
Aantal signaalcontacten
4
Aantal voedingscontacten
4
PE-contact
Ja
Technische eigenschappen
Nominale stroom (signaal)
10 A
Nominale spanning (signaal)
250 V
Nominale impulsspanning (signaal)
4 kV
Mate van verontreiniging (signaal)
3
Nominale stroom (voeding)
20 A
Nominale spanning (voeding)
400 V
Nominale impulsspanning (voeding)
6 kV
Mate van verontreiniging (vermogen)
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +90 °C niet-verplaatst
-30 ... +90 °C verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP69
Kabeldiameter
16,5 mm
Minimale buigradius
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
Polyolefinecopolymeer
Kleur (kabel)
Zwart
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.200 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140262072
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found