Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 37 000 9944
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
法兰密封
5 mm
尺寸: 24 B
FPM
浅灰色
Примечания
Compare
Артикул: 09 37 000 9944
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 附件种类 法兰密封
  • 附件介绍 5 mm
版本
  • 尺寸 24 B
材料特性
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) 浅灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 中链氯化石蜡
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140055100
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare