Data
光纤 系统布线
33 01 241 0020 007
型号: 33 01 241 0020 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0020 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
ST MM bk
ST MM wh
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
标识
类别
Rendszer kábelezés
原件
Készre szerelt kábelek
规格
Előszerelt mindkét végen
连接器1
ST duplex
连接器2
ST duplex
电缆类别
FO kábel
电缆介绍
Multimódusú
版本
电缆长度
2 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5,17 mm
材料特性
颜色(电缆)
Világoskék
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Nem része
REACH 附件 XIV 物质
Nem része
REACH SVHC 物质
Igen
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
Nem része
商业数据
包装尺寸
1
净重
55 g
原产国
Lettország
欧洲海关关税号
85444993
GTIN
5713140249486
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found