配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC, 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 螺钉锁扣
  • 附件介紹 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
版本
  • 公母類型 母头
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • 鎖定類型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
材料特性
  • 材料 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 40
  • 淨重 0.362 g
  • 原產國 中国
  • 歐洲海關關稅號 73181595
  • GTIN 5713140235519
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400