配套产品
配套产品
Hoods/Housings
11
型号: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
11
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR EasyCon
  • Aksesuar tipi Çerçeve
  • Aksesuarın açıklaması
    6 adede kadar tekli modül için
    a ... f
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Paket içeriği
    2x M4/M5 mesafe cıvataları (AF 7)
    2x M5/M6 mesafe cıvataları (AF 7)
    4x M4 vida
    4x rondela SK S4
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌1,5 Nm Sabitleme vidaları M4
    ‌6 Nm Mesafe cıvatası
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 205 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140194403
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466