登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
30
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Moduły Han-Modular®
...
Ramki modułowe
Ramki
09 11 000 9935
型号: 09 11 000 9935
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9935
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR enlarged
Typy akcesoriów
Ramka
Opis akcesoriów
dla aż do 8 modułów pojedynczych
A … H
Wersja
Rozmiar
24 HPR enlarged
Zawartość opakowania
2x śruba M4
2x podkładka SK S4
4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 20
4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 30
4x podkładka SK S6
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
1,5 Nm Śruby mocujące M4
10 Nm Śruby mocujące M6
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
139,7 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140194298
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®