电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 037 0433
型号: 09 67 037 0433
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0433
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie
D-Sub
Tipo de capota/base
底座外壳
Descripción de capota/base
盖子可用螺丝固定
Versión
Tamaño
D-Sub 4
Blindaje
屏蔽
Versión
顶出线
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
电缆紧固夹
Tipo de bloqueo
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 partes
有
Separable
有
Características técnicas
Par de apriete
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Diámetro de cable
3.5 ... 11 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
热塑性塑料
Superficie (capota/base)
镀金属
Longitud
37.9 mm
Anchura
70 mm
Altura
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
24.86 g
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140092563
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found