D-Sub
09 67 037 0605
型号: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
额定电流: 3 A
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
蓝
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
D-Sub
标识
Standardní
原件
Gender changer
版本
尺寸
D-Sub 4
针数
37
技术参数
额定电流
3 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
颜色(插芯)
Modrá
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Ušlechtilý kov na Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS 豁免
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
1
净重
20 g
原产国
Švédsko
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140092778
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found