登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 48 282 8757 020
型号: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
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
Tipo di cavo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connettore 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connettore 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connettore 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Cablaggio 1:1
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Schermo
Schermato
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-20 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Giallo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140391024
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息