Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 200,5 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140391079
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte