Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
系统电缆
206
Numéro d‘article: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Kit de traversée de cloison
Contacts: 2
PushPull
Matériau: Plastique
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
系统电缆
206
détails du produit
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • 原件 面板安装套装
  • 插针端子介绍 多模
版本
  • 针数 2
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 200
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 9.3 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140393837
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer