登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
121
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasamuros de panel
...
Pasamuros de panel de datos
Fibra óptica
09 57 442 0512 000
型号: 09 57 442 0512 000
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 442 0512 000
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
121
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
Elemento
Juego de pasacables
Descripción del contacto
Monomodo
Versión
Número de contactos
2
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 200
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (capota/base)
Termoplásticos
Color (capota/base)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
1 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140393844
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling