登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 45 195 1100
型号: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Elemento
Juegos de conectores
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
4
Tipo de bloqueo
PushPull
Contenidos del paquete
con base con conector RJ45, blindaje y conector glándula
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
Sección de cable (AWG)
AWG 24/7 ... AWG 22/7 Trenzado
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Sencillo
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
+5 ... +50 °C
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
4,9 ... 8,6 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Color (carcasa/base)
silver
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
96 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140059481
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling