配套产品
配套产品
插芯
3
型号: 09 45 345 0000
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
注释
比较
型号: 09 45 345 0000
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
3
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 上壳/底座类型 飞线底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 电缆直径 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140059955
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466