Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 845 0013
HPP dust cap device side nylon cord
HPP dust cap device side nylon cord

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro konektory
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 845 0013
HPP dust cap device side nylon cord
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于连接器
版本
  • 详细资料 带尼龙绳的主动锁扣版,用于M2.5 / M3固定螺栓
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.41 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140064676
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte