配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Mini DisplayPort
  • 커넥터 2 IP20
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 20
  • 코어 구조 20x AWG 32
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 전압 30 V
  • 전송 특성 DisplayPort 1.2 standard
  • 데이터 속도
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • 절연 저항 >107 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP20
    IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5 mm
  • 최소 굽힘 반경 10x 케이블 직경
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (접점-접점)
    0.5 kV (접점-접지)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±10 %
  • 진동 저항
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, 스위프 시간: 20 min IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (불규칙 진동)
  • 쇼크 저항
    25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
    5 g / 30 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) TPE
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 74 g
  • 원산지 말레이시아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262379
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600