设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
72 MN F4M NM40 20
型号: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder 7/8ʺ
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
7/8ʺ
Stift gerade
Steckverbinder 2
7/8ʺ
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 16
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-35 ... +75 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
schwarz
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
350 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140261785
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found