配套产品
配套产品
アクセサリ
1
システムケーブル
1643
型号: 24 02 005 0030
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
Ha-VIS eCon 2050B-A-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 005 0030
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
1
システムケーブル
1643
产品详情
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 2000
  • Eleman Endüstriyel Ethernet Switch'ler
  • Teknik özellikler Yönetilmeyen
  • Ethernet Türü Hızlı Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 5
  • Sabitleme EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 1,522 kB
  • MAC tablo boyutu 1k Girdiler
  • Paket arabellek boyutu 0,44 Megabit
  • Engellemesiz Evet
  • Hizmet kalitesi Evet
  • Enerji Verimli Ethernet Evet
  • Akış kontrolü Kapalı
  • Sinyal kontağı Hayır
  • PoE işlevselliği Evet
  • Paket içeriği
    Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak
    Montaj talimatları
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim
    48 V DC
    54 V DC
  • İzin verilen gerilim 44 ... 57 V DC
  • Darbe koruması Evet
  • İşletme akımı
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌4 A Girişte
  • Güç tüketimi
    <67,2 W @ 48 V DC
    <138 W @ 54 V DC
  • Sonlandırma yöntemi Takılabilir vidalı kontak
  • Kontak sayısı 3
  • İletken kesiti 0,08 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Kablo işlev şeması + / - / FE
  • Ters polarite koruması Evet
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı ‌0 ... +55 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 birleştirme durumu
  • MTBF ≈ 840.000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Otomatik anlaşma Evet
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Ethernet bağlantı noktaları PoE
  • Ethernet bağlantı noktaları PoE 4
  • PoE tipi PSE
  • Desteklenmiş PoE modu Alternatif A
  • IEEE Standartları IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Güç kaynağı (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Toplam çıkış gücü (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Bağlantı noktası başına çıkış gücü (PSE)
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Bağlantı noktası başına akım
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Desteklenmiş kablolama Bkz. bölüm 33.1.4'te IEEE 802.3
  • Kablo işlev şeması Alternatif A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum (anodize)
  • Uzunluk 27,3 mm
  • Genişlik 120 mm
  • Yükseklik 113,5 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 55022 Radyo bozulma özellikleri
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
    EN 61000-6-4 emisyon standardı
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
  • FCC Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 480 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140147201
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612