系统电缆
274
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 14 405 0000
型号: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
274
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Identificación
Advanced
Elemento
Switches Ethernet industriales
Especificaciones
No administrado
Tipo de Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versión
Número total de puertos
5
Fijación
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
10 kB
Tamaño de mesa MAC
8k Entradas
Filtro de direcciones MAC
Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
Tamaño de reserva del paquete
4 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
No
Función PoE
No
Compatibilidad con Jumbo Frame
Sí
Campo de aplicación
Uso en interiores
Contenidos del paquete
Contacto Push-In enchufable y atornillable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Voltaje nominal
24 V DC
48 V DC
Voltaje admisible
9 ... 60 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
1,2 A @ 24 V DC
2,7 A @ 48 V DC
Protección contra exceso de corriente
4 A En la entrada
Consumo de potencia
3,1 W @ 24 V DC
3,4 W @ 48 V DC
Método de terminación
Contacto Push-In enchufable y atornillable para suministro de potencia
Número de contactos
3
Sección de conductor
0,14 ... 1,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Pinout
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
Sí
Características técnicas
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 estado conectado
Puertos Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
5
Estándar de transmisión
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Aluminio (anodizado)
Longitud
26,2 mm
Anchura
52,4 mm
Altura
113,5 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 61000-6-1 Inmunidad frente a interferencias EMC
EN 61000-6-2 Inmunidad frente a interferencias EMC
EN 55024 Inmunidad frente a interferencias EMC
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
EN 55032 Estándar de emisiones
FCC 47 FCR Part 15
IEC 60721-3-3 Estabilidad mecánica (clase 3M4)
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
IEC 60068-2-27 Impacto
IEEE 802.3
IEC 61076-3-124 Tipo A
UL / CSA
UL en preparación
Certificaciones
CE
DNV GL en preparación
E1 en preparación
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
151 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140194946
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide