Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Przewody systemowe
274
Numer Katalogowy: 24 14 405 0001
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Full Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 24 14 405 0001
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
4
Системные кабели
274
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Identyfikacja Advanced
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Full Gigabit Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 5
  • Mocowanie Montaż ścienny, płaski
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 10 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Wejścia
  • Filtr adresów MAC Opóźnienie LLDP i PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) zablokowane
  • Rozmiar bufora pakietu 4 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Nie
  • Wsparcie ramek typu Jumbo Tak
  • Zakres zastosowań Zastosowanie wnętrzowe
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy i wkręcany kontakt zasilania Push-In
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌4 A Na wejściu
  • Pobór mocy
    ‌3,1 W @ 24 V DC
    ‌3,4 W @ 48 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy i wkręcany kontakt zasilania Push-In
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 5
  • Standard transmisji
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium (anodyzowane)
  • Długość 24 mm
  • Szerokość 80,4 mm
  • Wysokość 113 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 61000-6-1 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 55024 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    EN 55032 standardowa emisja
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Stabilność mechaniczna (klasa 3M4)
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEC 60068-2-27 Wstrząsy
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Typ A
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL w przygotowaniu
    E1 w przygotowaniu
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 169 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140194953
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare