配套产品
配套产品
系统电缆
1664
型号: 24 02 405 2200
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 405 2200
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1664
产品详情
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 7
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <194 mA @ 24 V DC
    <101 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A 输入端
  • Consumo de potencia <4.66 W @ 24 V DC
  • Método de terminación 可插拔螺栓插针
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 1690.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Estándar de transmisión 1000BASE-LX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 10 km
  • Potencia de salida -9,5 ... -3 dBm
  • Potencia de entrada -21
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 铝(阳极)
  • Longitud 27.3 mm
  • Anchura 120 mm
  • Altura 113.5 mm
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 391 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147591
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612