Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Przewody systemowe
1668
Numer Katalogowy: 24 02 006 1120
Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P
Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 48, 54
Całkowita liczba portów: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 24 02 006 1120
Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Przewody systemowe
1668
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 7
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,522 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 1k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 0,44 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Tak
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    48 V DC
    54 V DC
  • Dozwolone napięcie 44 ... 57 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌4 A Na wejściu
  • Pobór mocy
    <68,2 W @ 48 V DC
    <139,2 W @ 54 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy kontakt śrubowy
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 780.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Standard transmisji 100BASE-FX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1.310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 2 km
  • Moc wyjściowa -19 ... -14 dBm
  • Moc wejściowa -32
Porty ethernetowe PoE
  • Porty ethernetowe PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Obsługiwany moduł PoE Wariant A
  • Standardy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Zasilanie (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Całkowita moc wyjściowa (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Moc wyjściowa (PSE) na port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Prąd na port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Wspierane przewody Patrz IEEE 802.3at, sekcja 33.1.4
  • Układ styków Alternatywa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium (anodyzowane)
  • Długość 27,3 mm
  • Szerokość 120 mm
  • Wysokość 113,5 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 406 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140147232
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare