系统电缆
1637
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 80 006 0006
型号: 24 80 006 0006
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 80 006 0006
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1637
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Elemento
Switches Ethernet industriales
Especificaciones
No gestionado
Tipo de Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versión
Número total de puertos
8
Fijación
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
9,216 kB
Tamaño de mesa MAC
4k Entradas
Filtro de direcciones MAC
Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
Tamaño de reserva del paquete
1,5 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Ethernet energéticamente eficiente
Negativa
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
Negativa
Función PoE
Negativa
Compatibilidad con Jumbo Frame
Sí
Contenidos del paquete
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Tensión nominal
24 V DC
48 V DC
Tensión permitida
9 ... 60 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
<130 mA @ 24 V DC
<68 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Protección contra exceso de corriente
2 A En la entrada
Consumo de potencia
<3,12 W @ 24 V DC
Método de terminación
Contacto de tornillo enchufable
Número de contactos
3
Sección de conductor
0,08 ... 2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Esquema de contactos
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
Sí
Características técnicas
Nivel de contaminación
2
Categoría de sobrevoltaje
II
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 1015.000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Estándar de transmisión
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aluminio (anodizado)
Longitud
27,3 mm
Anchura
60 mm
Altura
113,5 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
UL / CSA
UL 61010 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
Certificaciones
CE
bajo petición
PROFINET
Sí
FCC
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
225 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140804425
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found