配套產品
配套產品
零件號: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
Ha-VIS eCon 2160BT-A2

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
工業乙太網路交換機
非網管型
快速乙太網
額定電壓: 24, 48
端口總數: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作溫度: -40 ... +70 °C
注解
比較
零件號: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 2000
  • Элемент 工业以太网交换机
  • Спецификация 非管理型
  • Тип Ethernet 快速以太网
Версия
  • Общее количество портов 16
  • Крепление 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 2 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k 入线口
  • Размер буфера пакетов 2 Megabit
  • Отсутствие блокировки
  • Качество обслуживания
  • Энергетически эффективный Ethernet
  • Управление расходом
  • Единичный контакт
  • Содержимое упаковки
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения
  • Рабочий ток
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.7 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока 输入端
  • Потребляемая мощность <1.73 W @ 24 V DC
  • Метод подключения 可插拔螺栓插针
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 插配状态
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 1135,800 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Стандарт передачи
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 铝(阳极)
  • Длина 113.5 mm
  • Ширина 120 mm
  • Высота 27.3 mm
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Допуски: CE
  • FCC
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.001 kg
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較