配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 16
  • Fastgørelse 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 10 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 4 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet No
  • Understøttelse af jumboramme Ja
  • Pakkens indhold
    Stikbar skruekontakt til strømforsyning
    Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 9 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    <320 mA @ 24 V DC
    <160 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <1,2 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌2 A Ved indgang
  • Effektforbrug <7,68 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium (anodiseret)
  • Længde 27,3 mm
  • Bredde 120 mm
  • Højde 113,5 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55032 udledningsstandard
    EN 55035 EMC-interferensimmunitet
    EN 61000-6-2 EMC-interferensimmunitet
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
  • FCC Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 536,25 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713141178334
  • eCl@ss 19.170.130,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较