登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
12
System Cables
1708
没有可用数据
eShop
Switches Ethernet industriales
...
Serie
Ha-VIS eCon 3000
24 03 401 1300
型号: 24 03 401 1300
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 401 1300
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
12
System Cables
1708
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Ha-VIS eCon 3000
Элемент
Промышленные коммутаторы Ethernet
Спецификация
Неуправляемый
Тип Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Версия
Общее количество портов
2
Крепление
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Технология коммутации
Store and Forward
Размер рамки
10 kB
Размер MAC-таблицы
8k 入线口
Размер буфера пакетов
1 Megabit
Отсутствие блокировки
有
Качество обслуживания
有
Энергетически эффективный Ethernet
有
Управление расходом
关
Единичный контакт
无
Функция PoE
Нет
Поддержка крупных кадров
Да
Содержимое упаковки
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
24 V DC
48 V DC
Допустимое напряжение
18 ... 60 V DC
Защита от перенапряжения
有
Рабочий ток
<90 mA @ 24 V DC
<50 mA @ 48 V DC
Цепь питания
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Пусковой ток
<1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
Защита от повышенного тока
12 A 输入端
Потребляемая мощность
<2.16 W @ 24 V DC
Метод подключения
可插拔螺栓插针
Число контактов
3
Поперечное сечение проводника
0.08 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Выводные контакты
+ / - / FE
Защита от обратной полярности
有
Технические характеристики
Рабочая температура
-40 ... +70 °C
Температура хранения
-40 ... +85 °C
Относительная влажность
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Давление воздуха
≥795 hPa ≈ 2000 m
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30 插配状态
Наработка на отказ, MTBF
≈ 950,000 h
Медные порты Ethernet
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
1
Стандарт передачи
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Автоматическое согласование
Да
Автоматическая полярность
Да
Auto-MDI(X)
Да
Физическая среда передачи
Twisted Pair Кат. 5
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Дальность передачи
100 m
SFP порты Ethernet
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
1
Метод подключения
Гнездо LC
Физическая среда передачи
Оптоволокно
Скорость передачи данных
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Длина
107.5 mm
Ширина
25 mm
Высота
142 mm
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Допуски:
CE
DNV GL
FCC
是
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
437 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85176200
GTIN
5713140148277
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found