配套产品
配套产品
Accessories
1
System Cables
1367
型号: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
System Cables
1367
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Identificare Single Pair Ethernet (SPE)
  • Element Switchuri Industriale Ethernet
  • Specificație Neadministrat
  • Tip Ethernet Gigabit Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 8
  • Fixare Şină 35 mm DIN conform EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 10,24 kB
  • Mărime masă MAC 1k Intrări
  • Filtru adresă MAC Blocare LLDP și PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E)
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Da
  • Calitatea serviciului Da
  • Contact de semnal Nu
  • Funcționalitate PoE Nu
  • Suport ramă Jumbo Da
  • Domeniu de utilizare Utilizare în interior
  • Conţinut pachet
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 16,8 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Da
  • Curent de funcţionare
    ‌145 mA @ 24 V DC
    ‌76 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,2 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A La intrare
  • Consum de energie <3,5 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub cuplabil
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Da
Caracteristici tehnice
  • Grad de poluare 2
  • Categoria de supratensiune II (400 ≤ CTI < 600)
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Fără condensare (în funcţionare)
    0 ... 95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 stare cuplată
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Transmissiestandaard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-bespreking Da
  • Auto-polariteit Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Porturi Ethernet SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 5
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Standard transmisie
    100BASE-T1
    1000BASE-T1
  • Fizica transmisiei Twisted Pair 2 wires
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 40 m
  • Configuraţie Master-Slave Prin switch DIP-Switch
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu (anodizat)
    Oţel inoxidabil
  • Lungime 64,5 mm
  • Lăţime 33 mm
  • Înălţime 130 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55032 standard emisii
    EN 55035 Imunitate la interferenţe CEM
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
  • Omologări
    CE
    la cerere
  • PROFINET Da
  • FCC Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 348 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140195226
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612