매칭 제품
매칭 제품 NEW
饰品
5
系统电缆
1668
품번들: 24 03 004 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
산업용 이더넷 스위치
언매니지드
고속 이더넷
공칭 전압: 48, 54
포트 총 개수: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
작동 온도: -40 ... +70 °C
Notes
비교하다
품번들: 24 03 004 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
饰品
5
系统电缆
1668
제품 상세 정보
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element 工业以太网交换机
  • Specification 非管理型
  • Type of Ethernet 快速以太网
Version
  • Total number of ports 5
  • Fixing 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1.522 kB
  • MAC table size 1k 入线口
  • Packet buffer size 0.44 Megabit
  • Non blocking
  • Quality of service
  • Energie Efficient Ethernet
  • Flow control
  • Signal contact
  • PoE functionality
  • Pack contents
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Connection data
  • Nominal voltage
    48 V DC
    54 V DC
  • Permissible voltage 44 ... 57 V DC
  • Surge protection
  • Operating current
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A 输入端
  • Power consumption
    <68.2 W @ 48 V DC
    <139.7 W @ 54 V DC
  • Termination method 可插拔螺栓插针
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity proof
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1190,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 2 km
  • Output power -19 ... -14 dBm
  • Input power -32
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode 可选择 A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • Pinout 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Length 107.5 mm
  • Width 25 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 480 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147812
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다