Cables de sistema
1664
没有可用数据
eShop
Industrielle Ethernet-switche
...
Funktionaliteter
Fiber
24 03 404 1200
型号: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 404 1200
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1664
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
Switch Ethernet Industriali
Specifiche
Non gestito
Tipologia Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versione
Numero totale di porte
5
Viti
Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
Tecnologia switching
Store and Forward
Dimensione telaio
10 kB
Tabella in taglia MAC
8k 入线口
Involucro in taglia buffer
1 Megabit
Non blocking
Si
Qualità del servizio
有
Efficienza energetica Ethernet
有
Controllo di flusso
关
Contatti ausiliari
无
Funzionalità PoE
No
Supporto per telaio Jumbo
Si
Confezione
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Dati collegamento
Tensione nominale
24 V DC
48 V DC
Tensione consentita
9 ... 60 V DC
Protezione da sovratensioni
有
Corrente d'esercizio
<155 mA @ 24 V DC
<81 mA @ 48 V DC
Circuito di alimentazione
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente di partenza
<1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
Protezione da sovracorrenti
12 A 输入端
Consumo
<3.72 W @ 24 V DC
Collegamento
可插拔螺栓插针
Numero di poli
3
Sezione conduttori
0.08 ... 2.5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Disposizione pin
+ / - / FE
Protezione contro l'inversione di polarità
有
Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio
-40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio
-40 ... +85 °C
Umidità relativa
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Pressione aria
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 2150,000 h
Porte Ethernet in rame
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
Standard di trasmissione
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negoziazione
Si
Auto-polarità
Si
Auto-MDI(X)
Si
Fisica delle trasmissioni
Twisted Pair Cat. 5
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
100 m
Porte Ethernet in fibra
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
1
Standard di trasmissione
1000BASE-LX
Fibra
Monomodale
Collegamento
SC duplex
Femmina
Fisica delle trasmissioni
FO
Lunghezza d'onda
1.310 nm
Data rate
1.000 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
10 km
Potenza in uscita
-9,5 ... -3 dBm
Potenza di ingresso
-21
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Lunghezza
107.5 mm
Larghezza
25 mm
Altezza
142 mm
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Approvazioni
CE
DNV GL
FCC
Ja
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
568,4 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85176200
GTIN
5713140148338
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found