System Cables
1668
没有可用数据
eShop
Industrielle Ethernet-switche
...
Funktionaliteter
Fiber
24 03 004 2120
型号: 24 03 004 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
Switches de Ethernet industrial
Especificação
Não gerenciado
Tipo de Ethernet
Fast Ethernet
Versão
Número total de entradas
6
Fixação
Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
Tecnologia de chaveamento
Store and Forward
Tamanho da moldura
1,522 kB
MAC tamanho de mesa
1k Entradas
Tamanho do buffer do pacote
0,44 Megabit
Sem bloqueio
Sim
Qualidade de serviço
Sim
Ethernet Energeticamente Eficiente
Sim
Controle de fluxo
Desligar
Contato de sinal
Não
Funcionalidade PoE
Sim
Conteúdo da embalagem
Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
Instruções de montagem
Terminação de dados
Tensão nominal
48 V DC
54 V DC
Tensão permissível
44 ... 57 V DC
Proteção contra surto
Sim
Corrente de Operação
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente de partida
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Proteção contra sobrecorrente
12 A Na entrada
Consumo de potência
<69,2 W @ 48 V DC
<140,4 W @ 54 V DC
Método de terminação
Contato de parafuso plugável
Número de Pólos
3
Seção transversal do condutor
0,08 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Proteção inversão de polaridade
Sim
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
0 ... 95 % Sem condensação (operação)
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30 condição conectada
MTBF
≈ 1170.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
Norma de transmissão
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Autonegociação
Sim
Autopolaridade
Sim
Auto-MDI(X)
Sim
Física da transmissão
Twisted Pair Cat. 5
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Comprimento de transmissão
100 m
Entradas de Ethernet de fibra
100 Mbit/s (SC-Ports)
2
Norma de transmissão
100BASE-FX
Fibra
Multimodo
Método de terminação
SC duplex
Fêmea
Física da transmissão
FO
Comprimento de onda
1.310 nm
Taxa de dados
100 Mbit/s
Comprimento de transmissão
2 km
Potência de saída
-19 ... -14 dBm
Entrada de potência
-32
Portas ethernet PoE
Portas ethernet PoE
4
Tipo de PoE
PSE
Modo PoE suportado
Alternativa A
Normas IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Alimentação de energia (PSE)
48 V DC
54 V DC
Potência de saída total (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Potência de saída (PSE) por porta
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Corrente por porta
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cabeamento suportado
Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
Pinout
Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio (anodizado)
Chapa de aço (revestida a pó)
Comprimento
107,5 mm
Largura
25 mm
Altura
142 mm
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
EN 55022 Características de interferência de rádio
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
EN 61000-4-5 Tensões de surto
EN 61000-4-6 interferências conduzidas
EN 61000-6-4 norma de emissões
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Aprovações
CE
DNV GL
FCC
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
496 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85176200
GTIN
5713140147898
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found