配套产品
配套产品
Accessories
4
Системные кабели
1659
型号: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Ha-VIS eCon 3042BT-AF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
系统电缆
1659
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 3000
  • 요소 산업용 이더넷 스위치
  • 사양 언매니지드
  • 이더넷 유형 고속 이더넷
버전
  • 포트 총 개수 6
  • 고정 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 1.522 kB
  • MAC 테이블 사이즈 1k 엔트리
  • 패킷 버퍼 사이즈 0.44 Megabit
  • 비폐색 방식 Yes
  • 서비스 품질 Yes
  • 에너지 효율적 이더넷 Yes
  • 흐름 제어 오프
  • 시그널 접점 No
  • PoE 기능 No
  • 패키지 내용
    전원공급용 플러그형 스크류 접점
    조립 설명서
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    24 V DC
    48 V DC
  • 허용 가능 전압 9 ... 60 V DC
  • 서지 보호 Yes
  • 작동 전류
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 과전류 보호 ‌12 A 입력부에서
  • 전력 소비량 <3.41 W @ 24 V DC
  • 터미네이션 방법 플러그형 스크류 접점
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호 Yes
기술적 특성
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
    0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 체결 조건
  • MTBF ≈ 2270,000 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • 전송 표준
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
이더넷 포트 (섬유)
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • 전송 표준 100BASE-FX
  • 섬유 싱글모드
  • 터미네이션 방법
    SC 듀플렉스
    암형
  • 전송 물리 FO
  • 파장 1,310 nm
  • 데이터 속도 ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 15 km
  • 출력 전력 -15 ... -8 dBm
  • 입력 전력 -34
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 (양극산화처리)
    강철 시트 (분말 코팅방식)
  • 길이 107.5 mm
  • 25 mm
  • 높이 142 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 전파 교란 특성
    EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
    EN 61000-4-3 전자기 필드
    EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
    EN 61000-4-5 서지 보호
    EN 61000-4-6 전도성 방해
    EN 61000-6-4 배출 기준
    IEC 60068-2-6 진동 (정현)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
  • FCC
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 458 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140147911
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612