系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 405 0020
型号: 24 03 405 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 405 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Ha-VIS eCon 3000
Prvek
工业以太网交换机
Specifikace
非管理型
Typ Ethernetu
全千兆以太网
Verze
Celkový počet portů
5
Upevnění
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Technologie přepínání
Store and Forward
Velikost rámu
10 kB
Velikost tabulky MAC adres
8k 入线口
Velikost vyrovnávací paměti na pakety
1 Megabit
Neblokující
有
Kvalita služeb
有
Energy Efficient Ethernet
有
Řízení toku
关
Signálový kontakt
无
Funkce PoE
有
Podpora rámce typu Jumbo
有
Obsah balení
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Parametry připojení
Jmenovité napětí
48 V DC
54 V DC
Přípustné napětí
44 ... 57 V DC
Přepěťová ochrana
有
Provozní proud
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Napájecí obvod
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Ochrana proti nadproudu
12 A 输入端
Spotřeba energie
<68.7 W @ 48 V DC
<140.7 W @ 54 V DC
Způsob připojení
可插拔螺栓插针
Počet kontaktů
3
Průřez vodiče
0.08 ... 2.5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů
+ / - / FE
Ochrana proti přepólování
有
Technické vlastnosti
Provozní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Tlak vzduchu
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 1080,000 h
Ethernetové porty – měď
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Přenosový standard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negotiation
有
Auto-polarity
Ano
Auto-MDI(X)
有
Fyzický přenos
Twisted Pair Cat. 5
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Délka přenosu
100 m
Porty pro Ethernet PoE
Porty pro Ethernet PoE
4
Typ PoE
PSE
Podporovaný režim PoE
可选择 A
Normy IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Napájení (PSE)
48 V DC
54 V DC
Celkový výstupní výkon (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Výstupní výkon (PSE) na port
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Proud na každém portu
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Podporované zapojování
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Uspořádání a počet pinů
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Délka
107.5 mm
Šířka
25 mm
Výška
142 mm
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Schválení
CE
DNV GL
FCC
是
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
498 g
Země původu
拉脱维亚
Evropské číslo celního tarifu
85176200
GTIN
5713140148512
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found