登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1648
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 3000
24 03 406 0030
型号: 24 03 406 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1648
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Ha-VIS eCon 3000
Элемент
Промышленные коммутаторы Ethernet
Спецификация
Неуправляемый
Тип Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Версия
Общее количество портов
6
Крепление
DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
Технология коммутации
Store and Forward
Размер рамки
10 kB
Размер MAC-таблицы
8k Вводы
Размер буфера пакетов
1 Megabit
Отсутствие блокировки
Да
Качество обслуживания
Да
Энергетически эффективный Ethernet
Да
Управление расходом
Выкл.
Единичный контакт
Нет
Функция PoE
Да
Поддержка крупных кадров
Да
Содержимое упаковки
Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
Инструкция по сборке
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
48 V DC
54 V DC
Допустимое напряжение
44 ... 57 V DC
Защита от перенапряжения
Да
Рабочий ток
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Цепь питания
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Пусковой ток
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Защита от повышенного тока
12 A Входной
Потребляемая мощность
<69,2 W @ 48 V DC
<141,2 W @ 54 V DC
Метод подключения
Подключаемый винтовой контакт
Число контактов
3
Поперечное сечение проводника
0,08 ... 2,5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Выводные контакты
+ / - / FE
Защита от обратной полярности
Да
Технические характеристики
Рабочая температура
0 ... +55 °C
Температура хранения
-40 ... +85 °C
Относительная влажность
0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
Давление воздуха
≥795 hPa ≈ 2000 m
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30 присоединенное состояние
Наработка на отказ, MTBF
≈ 1010.000 h
Медные порты Ethernet
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Стандарт передачи
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Автоматическое согласование
Да
Автоматическая полярность
Да
Auto-MDI(X)
Да
Физическая среда передачи
Twisted Pair Кат. 5
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Дальность передачи
100 m
Ethernet-порты PoE
Ethernet-порты PoE
4
Тип PoE
PSE
Поддерживаемый режим PoE
Альтернатива A
Стандарты IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Блок питания (PSE)
48 V DC
54 V DC
Общая выходная мощность (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Выходная мощность (PSE) на каждый порт
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Ток на порт
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Поддерживаемые кабели
См. IEEE 802.3at, раздел 33.1.4
Выводные контакты
Альтернатива A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Алюминий (анодированный)
Стальной лист (с порошковым покрытием)
Длина
107,5 mm
Ширина
25 mm
Высота
142 mm
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
EN 61000-4-5 Скачки напряжения
EN 61000-4-6 причина неисправности
EN 61000-6-4 нормы выбросов
IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Допуски:
CE
DNV GL
FCC
Да
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
505 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85176200
GTIN
5713140148680
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found