5
系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 406 0020
型号: 24 03 406 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Element
工业以太网交换机
Specification
非管理型
Typ av Ethernet
全千兆以太网
Version
Totalt antal portar
6
Fäste
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Switchningsteknik
Store and Forward
Ramstorlek
10 kB
MAC tabell storlek
8k 入线口
Paket bufferstorlek
1 Megabit
Spärrningsfritt
有
Kvalitet på tjänst
有
Energieffektivt Ethernet
有
Flödesstyrning
关
Signalkontakt
无
PoE funktionalitet
有
Stöd för jumboramar
有
Leveransomfattning
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Förbindningsdata
Märkspänning
48 V DC
54 V DC
Tillåten spänning
44 ... 57 V DC
Överspänningsskydd
有
Driftström
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Försörjningskrets
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startström
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Överströmsskydd
12 A 输入端
Effektförbrukning
<69.2 W @ 48 V DC
<141.2 W @ 54 V DC
Förbindningsmetod
可插拔螺栓插针
Antal kontakter
3
Ledararea
0.08 ... 2.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Skydd mot omvänd polaritet
有
Tekniska egenskaper
Drifttemperatur
-40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfuktighet
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Lufttryck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 1010,000 h
Ethernet portar koppar
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Överföringsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-förhandling
Ja
Auto-polaritet
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Överföringsfysik
Twisted Pair Kat. 5
Datahastighet
10 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Överföringslängd
100 m
Ethernet portar PoE
Ethernet portar PoE
4
Typ av PoE
PSE
Understödd Poe läge
可选择 A
IEEE standarder
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Kraftförsörjning (PSE)
48 V DC
54 V DC
Total uteffekt (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Uteffekt (PSE) per port
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Ström per port
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Understött kablage
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Pinout
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Längd
107.5 mm
Bredd
25 mm
Höjd
142 mm
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Godkännanden
CE
DNV GL
FCC
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
505 g
Ursprungsland
拉脱维亚
Tariffnummer europeisk tull
85176200
GTIN
5713140148673
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found