Matching Products
Matching Products NEW
饰品
13
系统电缆
1702
Part number: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Full Gigabit Ethernet
Nominel spænding: 48, 54
Samlet antal porte: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
13
系统电缆
1702
Product Details
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 10 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet Ja
  • Understøttelse af jumboramme Ja
  • Pakkens indhold
    Stikbar skruekontakt til strømforsyning
    Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    48 V DC
    54 V DC
  • Tilladt spænding 44 ... 57 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌12 A Ved indgang
  • Effektforbrug
    <71,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 660.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Termineringsmetode LC female
  • Transmissionsfysik FO
  • Datahastighed
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Ethernet-porte PoE
  • Ethernet-porte PoE 4
  • Type af PoE PSE
  • Understøttet PoE-tilstand Alternativ A
  • IEEE-standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Strømforsyning (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Samlet udgangseffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Udgangseffekt (PSE) pr. port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strømstyrke pr. port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understøttet kabelføring Se IEEE 802.3at, afsnit 33.1.4
  • Pinout Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium (anodiseret)
    Stålplade (pulverlakeret)
  • Længde 107,5 mm
  • Bredde 25 mm
  • Højde 142 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 527 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148710
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare