配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
Ha-VIS eCon 3080GB-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
工作温度: -0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 8
  • Viti Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 9,216 kB
  • Tabella in taglia MAC 4k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 1,5 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Efficienza energetica Ethernet Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Supporto per telaio Jumbo Si
  • Confezione
    Collegamento a vite per alimentazione
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 9 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌2 A Immissione
  • Consumo <3,12 W @ 24 V DC
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Grado di inquinamento 2
  • Sovratensioni II
  • Temperatura d'esercizio ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 condizioni di inserzione
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8 x
  • Standard di trasmissione
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Alluminio (anodizzato)
    Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
  • Lunghezza 107,5 mm
  • Larghezza 25 mm
  • Altezza 142 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 7 c)-I: Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55032 Standard per emissioni
    EN 55035 Immunità alle interferenze EMC
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
  • Approvazioni
    CE
    su richiesta
  • FCC si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 545 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较