配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 全千兆以太网
版本
  • 端口总数 8
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 9.216 kB
  • MAC 台尺寸 4k 入线口
  • MAC 地址过滤器 LLDP 和 PROFINET PTCP 延迟 (01-80-C0-00-00-0E) 堵塞
  • 分组缓冲器尺寸 1.5 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 节能以太网
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 巨型框架支架
  • 包装内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护
  • 工作电流
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌2 A En la entrada
  • 功率消耗 <3,12 W @ 24 V DC
  • 接线方式 Contacto de tornillo enchufable
  • 针数 3
  • 导体截面积 0,08 ... 2,5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护
技术参数
  • 污染等级 2
  • 过电压类别 II
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1734,000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8 x
  • 传输标准
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • 长度 107,5 mm
  • 宽度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 7(c)-I: componentes eléctricos y electrónicos que contienen plomo en vidrio o cerámica distintos de la cerámica dieléctrica presente en condensadores, por ejemplo dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de vidrio o cerámica
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
规格和认证
  • 规格
    EN 55032 Estándar de emisiones
    EN 55035 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • 认证
    CE
    bajo solicitud
  • PROFINET Yes
  • FCC Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 546 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较