配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
Ha-VIS eCon 3080GBT-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1140
Ha-VIS eCon 3080GBT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elément Commutateurs Ethernet industriels
  • Spécification Non Administrable
  • Type d'Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Nombre total de ports 8
  • Fixation 35 mm DIN rail selon EN 60715
  • Technologie de commutation Store and Forward
  • Dimension du cadre 9,216 kB
  • Taille tableau MAC 4k Sorties
  • Capacité du tampon de paquets 1,5 Megabit
  • Non bloquant Oui
  • Qualité de Service Oui
  • Ethernet à efficacité d'énergie Oui
  • Contrôle de cheminement Off
  • Contact de signal Non
  • Fonctionnalité PoE Non
  • Suport de cadre Jumbo Oui
  • Contenu du kit
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Admissible tension 9 ... 60 V DC
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Intensité de service
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Circuit d'alimentation SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Courant de démarrage
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Protection contre les surintensités ‌2 A A l'entrée
  • Puissance consommée <3,12 W @ 24 V DC
  • Méthode de raccordement Contact à vis enfichable
  • Nombre de contacts 3
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pion sortie + / - / FE
  • Protection sur l'inversion de polarités Oui
Données techniques
  • Degré de pollution 2
  • Catégorie de surtension II
  • Température de service -40 ... +70 °C
  • Température de stockage -40 ... +85 °C
  • Humidité relative
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Pression d'air ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ports Ethernet cuivre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Standard de transmission
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Oui
  • Auto-polarité Oui
  • Auto-MDI(X) Oui
  • Propriétés physiques de la transmission Twisted Pair Cat. 5
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longueur de transmission 100 m
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium (anodisé)
    Feuille d'acier (peinte par poudrage)
  • Longueur 107,5 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 142 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 7 c)-I: Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 55032 Norme d'émission
    EN 55035 Immunité aux interférences CEM
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
    EN 61000-6-4 Norme d'émission
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
  • Homologations
    CE
    sur demande
  • FCC Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 544 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85176200
  • eCl@ss 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较