系统电缆
1674
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 3000
24 03 008 1100
型号: 24 03 008 1100
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 9
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 008 1100
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1674
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Ha-VIS eCon 3000
Prvek
Průmyslové ethernetové switche
Specifikace
Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu
Fast Ethernet
Verze
Celkový počet portů
9
Upevnění
DIN lišta 35 mm podle EN 60715
Technologie přepínání
Store and Forward
Velikost rámu
1.632 kB
Velikost tabulky MAC adres
2k 入线口
Velikost vyrovnávací paměti na pakety
1 Megabit
Neblokující
有
Kvalita služeb
有
Energy Efficient Ethernet
有
Řízení toku
关
Signálový kontakt
无
Funkce PoE
Ne
Obsah balení
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Parametry připojení
Jmenovité napětí
24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí
9 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana
有
Provozní proud
<227 mA @ 24 V DC
<117 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu
2 A 输入端
Spotřeba energie
<5.76 W @ 24 V DC
Způsob připojení
可插拔螺栓插针
Počet kontaktů
3
Průřez vodiče
0.08 ... 2.5 mm²
Průřez vodiče [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů
+ / - / FE
Ochrana proti přepólování
有
Technické vlastnosti
Provozní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost
0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
Tlak vzduchu
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 940.000 h
Ethernetové porty – měď
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Přenosový standard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-negotiation
Ano
Auto-polarity
Ano
Auto-MDI(X)
Ano
Fyzický přenos
Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Délka přenosu
100 m
Ethernetové porty – optika
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Přenosový standard
100BASE-FX
Vlákno
Vícevidové
Způsob připojení
SC duplex
Zásuvka (female)
Fyzický přenos
Optika
Vlnová délka
1.310 nm
Přenosová rychlost
100 Mbit/s
Délka přenosu
2 km
Výstupní výkon
-19 ... -14 dBm
Příkon
-32
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Délka
107.5 mm
Šířka
38 mm
Výška
142 mm
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Schválení
CE
DNV GL
FCC
是
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
514 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85176200
GTIN
5713140148116
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found