登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
7
Cabluri de sistem
152
没有可用数据
eShop
Switchuri Industriale Ethernet
Funcționalități
...
Interfețe Ethernet
M12
20 77 617 0000
型号: 20 77 617 0000
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 617 0000
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
7
Cabluri de sistem
152
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Seria
Ha-VIS eCon 4000
Identificare
Single Pair Ethernet (SPE)
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificație
Unmanaged
Tip Ethernet
Gigabit Ethernet
Versiune
Numărul total de porturi
8
Fixare
Wall mounting
Tehnologie de comutare
Store and Forward
Mărime ramă
10.24 kB
Mărime masă MAC
1k Entries
Filtru adresă MAC
LLDP and PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) blocked
Mărime pachet tampon
1 Megabit
Fără blocare
Yes
Calitatea serviciului
Yes
Control flux
Off
Contact de semnal
No
Funcționalitate PoE
No
Suport ramă Jumbo
Yes
Acoperire conformă PCB
Yes
Conţinut pachet
Assembly instructions
Date terminaţie
Tensiune nominală
24 V DC
48 V DC
Tensiune admisibilă
12 ... 60 V DC
Protecţie la şoc
Yes
Curent de funcţionare
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Circuit de alimentare
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Curent de pornire
<1.45 A @ 24 V DC
<2.9 A @ 48 V DC
Protecţie la supracurent
2 A at input
Consum de energie
<3.2 W @ 24 V DC
Metoda de terminaţie
M12 L-coding
Număr de contacte
5
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 20
Pinout
+ / - / - / + / FE
Protecție la polaritate inversată
Yes
Caracteristici tehnice
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
II
Temperatură de funcţionare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-40 ... +85 °C
Umiditate relativă
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Presiune aer
≥795 hPa ≈ 2000 m
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
MTBF
≈ 680,845 h
Porturi Ethernet cupru
10/100/1000 Mbit/s (porturi M12 codificare X)
1
Standard transmisie
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Auto-negociere
Yes
Auto-polaritate
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Fizica transmisiei
Twisted Pair Cat. 5
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Lungime de transmisie
100 m
Porturi Ethernet SPE
100 Mbit/s (SPE-Ports)
7
Standard transmisie
100BASE-T1
Fizica transmisiei
Twisted Pair 2 wires
Rata de transmisie a datelor
100 Mbit/s
Lungime de transmisie
40 m
Configuraţie Master-Slave
Automatic
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium
Lungime
191 mm
Lăţime
60 mm
Înălţime
42 mm
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 50155 Railway applications
EN 50121-3-2 Railway applications EMC
EN 61000-6-2 EMC Interference immunity
EN 55035 EMC Interference immunity
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
EN 55032 emission standard
IEC 60721-3 Mechanical stability
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-27 Shock
IEEE 802.3
Omologări
CE
on request
PROFINET
Yes
FCC
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
430 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85176200
GTIN
5713140456969
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found